ZHCSR44C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
TMAG3001 具有集成 CORDIC,支持计算 ANGLE_EN 设置的两个磁场的绝对幅度。对于磁体放置在传感器顶部的角度应用,只能使用 Magnitude_Resultt 寄存器给出的绝对磁场来检测按钮按压事件。幅度根据磁体和传感器之间的气隙呈指数级变化,因此在按钮按压事件期间,磁场幅度会变得更高。当 THR_SEL[1:0] 设置为 3h 时,该器件可配置为对角度阈值敏感。当 INT_Mode[2:0] 设置为 5h 时,该器件配置为幅度开关。磁场幅度始终为正,因此当 INT_Mode[2:0] 设置为 6h(全极模式)时,器件不支持幅度开关模式。图 8-17 显示了器件的响应,其中当测得的角度高于 MAG_HI 时,开关输出被设置为导通状态;当测得的幅度低于 MAG_LO(阈值下限)时,开关输出被设置为关断状态。可以使用 THR_Config_1 寄存器来配置幅度的阈值下限 |BMAG,LO|,使用 THR_Config_2 寄存器来配置幅度的阈值上限 |BMAG,HI|。