ZHCSR44C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
X、Y 和 Z 磁传感器数据以 16 位二进制补码形式存储在相应通道的 _Result_MSB 和 _Result_LSB 寄存器中。当 Conv_AVG = 0h 时,ADC 输出会将 16 位结果寄存器的 12 个 MSB 位以及 4 个 LSB 位加载为零。当 Conv_AVG ≠ 0h 时,所有 16 位都用于存储结果。表 6-15 展示了 X_Result[15:0] 的示例数据输出。对于该表,计算使用小数点后三位。Y_Result[15:0] 和 Z_Result[15:0] 的数据格式相同。每个磁场范围的 LSB 大小为:
| 磁场 (mT) | X_RESULT[15:0] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANGE = 40mT | RANGE = 80mT | RANGE = 120mT | RANGE = 240mT | 二进制 | 十六进制 |
| -39.009 | -78.019 | -120.029 | -239.182 | 1000 0000 0000 0000 | 8000h |
| -19.504 | -39.009 | -60.014 | -119.591 | 1100 0000 0000 0000 | C000h |
| -0.001 | -0.002 | -0.003 | -0.007 | 1111 1111 1111 1111 | FFFFh |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0000 0000 0000 0001 | 0001h |
| 19.504 | 39.009 | 60.014 | 119.591 | 0100 0000 0000 0000 | 4000h |
| 39.008 | 78.016 | 120.025 | 239.175 | 0111 1111 1111 1111 | 7FFFh |