ZHCSMZ5E April 2020 – February 2026 TLV841
PRODUCTION DATA
TLV841 是一系列超小型、精确、纳安级静态电流的电压监控器,具有固定阈值电压。TLV841S 具有单独的 SENSE 引脚,在不降低精度的情况下可调节电压阈值,TLV841C 具有使用外部电容器的可编程复位延时时间,而 TLV841M 具有低电平有效手动复位 (MR)。TLV841 系列可提供 ±0.5% 的典型监控阈值精度,并具有迟滞和毛刺抑制。
TLV841S 的可调型号具有 0.505V 的内部基准电压,可用于在建议运行条件下精确监控高于 0.505V 的任何电压。除了可调阈值型号之外,固定负阈值电压 (VIT-) 在出厂时可以设置为 0.8V 至 4.9V,步长为 100mV。TLV841 采用超小型 (0.73mm x 0.73mm) 4 引脚 BGA 封装。