ZHCSMZ5D April 2020 – January 2023 TLV841
PRODUCTION DATA
TLV841 是一款微功耗精密电压监控器,阈值精度为 ±0.5%,采用超小型 DSBGA 封装。TLV841 可提供三种引脚排列系列(S、M、C),解决方案总尺寸非常小,可提供许多独特选项。监控电压轨或按钮信号时,内置迟滞及固定或可编程 (TLV841C) 复位延时可防止发出错误复位信号。在 TLV841S 的低电平有效输出端,通过在 SENSE 和 RESET 引脚之间添加外部电阻器,可增加电压阈值迟滞。TLV841 具有精度高、功耗低、特性出色、外形紧凑等优点,可为个人和消费类产品等各种电池供电应用提供理想解决方案。
通过单独的 VDD 和 SENSE (TLV841S) 引脚,可实现高可靠性系统所需的冗余。SENSE 已从 VDD 去耦,能监控除 VDD 外的轨电压,也可用作按钮输入。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。TLV841S 无需外部电容器即可提供固定复位延时计时选项。CT 引脚悬空时,TLV841C 支持包括下限延时的可编程复位延时时间。TLV841M 提供单独的手动复位 (MR) 引脚,可通过外部信号强制创造复位条件,也可用作按钮输入。TLV841M 可设置为 VDD 和 MR 引脚监控,从而创建简易双通道监控器解决方案。TLV841 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C (TA)。
器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV841 | DSBGA (4) | 0.73mm × 0.73mm |