在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 端子上的电压范围(2) |
VIN、EN |
-0.3 |
20.5 |
V |
| SW |
-0.3 |
32 |
V |
| FB |
-0.3 |
6 |
V |
| 工作结温范围 TJ |
|
-40 |
150 |
°C |
(1) 应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 所有电压值都是以网络接地端为基准。