ZHCSXB2A November 2024 – January 2025 TLV61047
PRODUCTION DATA
选择输出电容器主要是为了满足输出纹波和环路稳定性的要求。此纹波电压与电容器电容及其等效串联电阻 (ESR) 相关。假设陶瓷电容器的 ESR 为零,给定纹波所需的最小电容可通过方程式 5 计算得出:
其中
如果使用了钽或铝电解电容器,则必须考虑 ESR 对输出纹波的影响。
在估算因直流偏置、老化和交流信号引起的陶瓷电容器降额时要小心谨慎。例如,直流偏置会显著降低电容。陶瓷电容器在其额定电压下可能会损失超过 50% 的电容。因此,在额定电压方面应始终留有余量,以确保在所需的输出电压下有足够的电容。
TI 建议使用具有有效电容10µF 的输出电容器,这涵盖了主要应用。TI 还建议就在整流器二极管阴极与 TLV61047 的 GND 引脚之间放置一个小型 1µF 电容器,以减少高 RMS 电流环路的电感。输出电容器影响升压稳压器的小信号控制环路稳定性。如果输出电容器低于此范围,升压稳压器可能会变得不稳定。在 PWM 模式下,增大输出电容器可以减小输出电压纹波。表 8-3 列出了为 TLV61047 推荐的电容器。
| 器件型号 | COUT (µF) | 等级 | 封装 | 供应商(1) |
|---|---|---|---|---|
| TMK316BLD106KL | 10 | 25V,X5R | 1206 | Taiyo Yuden |
| CC1206KKX5R8BB106 | 10 | 25V,X5R | 1206 | Yageo |
| CGA5L1X7R1H106K160AC | 10 | 50V,X7R | 1206 | TDK |
因为陶瓷电容器具有极低的 ESR 并采用小型封装,所以非常适合升压转换器的输入去耦。输入电容器必须尽可能靠近器件。虽然 10µF 输入电容器或等效电容器足以满足大多数应用的要求,但也可以使用更大的电容来减少输入电流纹波。
仅使用陶瓷输入电容器时要小心。在输入端使用陶瓷电容器并且通过长导线(例如来自插墙式适配器中)供电时,输出端的负载阶跃会在 VIN 引脚处引起振铃。此铃振可耦合到输出端,并被错误地作为环路不稳定进行处理,甚至可导致器件损坏。在此情况下,必须在 CIN 和电源线之间放置额外的“大容量”电容器(例如电解电容器或钽电容),以减少可能出现在电源线的电容和 CIN 之间的铃振。