ZHCSXB2A November 2024 – January 2025 TLV61047
PRODUCTION DATA
TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,集成了 200mΩ 低侧电源开关,可提供易于使用的小尺寸电源解决方案。TLV61047 具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 开关电流能力。
TLV61047 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在重负载到轻负载条件下,TLV61047 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,直到触发 Ton 最短时间或最小峰值电流(大约 20mA)。在超轻负载条件下,该器件在脉冲频率调制 (PFM) 模式下工作,以提高效率和纹波性能。
准恒定开关频率在内部设置为 1.6MHz (TLV61047) 或 0.6MHz (TLV610471),允许使用极小型表面贴装电感器和电容器。TLV61047 具有内置 2.5ms 软启动时间,可更大限度地减小启动期间的浪涌电流。附加功能包括内部补偿、逐周期电流限制和热关断。
TLV61047 采用 SOT-23-5 DDC 封装。