ZHCSXB2A November 2024 – January 2025 TLV61047
PRODUCTION DATA
软启动功能有助于稳压器逐渐达到稳态操作点,因而可减少启动应力和浪涌。施加输入电压时,输出电容器通过电感器和高侧整流器二极管充电至 VIN。在达到 2.42V(典型值)UVLO 上升阈值和 EN 逻辑高电平后,内部软启动控制电路开始在 2.5ms(典型值)内以 0V 至 1.233V 的压摆率斜升基准电压。