ZHCSXB2A November 2024 – January 2025 TLV61047
PRODUCTION DATA
当输入电压降至 2.26V 典型 UVLO 下降阈值以下时,欠压锁定 (UVLO) 电路会停止转换器的运行。增加了 160mV 的迟滞,因此在输入电压达到 2.42V 典型 UVLO 上升阈值之前,无法再次启用该器件。实现此功能是为了防止当输入电压介于 2.24V 和 2.42V 之间时器件发生故障。