ZHCSYQ9 August 2025 TLIN4029A-Q1
PRODUCTION DATA
| 符号 | 说明 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trx_pdr、trx_pdf | 接收器上升传播延迟时间(ISO 17987 参数 31、76) | RRXD = 2.4kΩ,CRXD = 20pF(请参阅 图 6-12 和 图 6-13) | 6 | µs | ||
| trx_sym | 接收器传播延迟时间的对称性 接收器上升传播延迟时间 | 上升沿与下降沿的相对关系,(trx_sym = trx_pdf – trx_pdr),RRXD = 2.4kΩ,CRXD = 20pF(请参阅 图 6-12 和 图 6-13) | -2 | 2 | µs | |
| tLINBUS | LIN 唤醒时间(LIN 总线上用于唤醒的最短显性时间) | 请参阅 图 6-16、图 7-3 和 图 7-4 | 25 | 65 | 150 | µs |
| tCLEAR | 在 LIN 总线出现卡滞显性故障时清除错误唤醒预防逻辑所需的时间(LIN 总线清除总线卡滞显性故障的隐性时间) | 参阅图 7-4 | 8 | 25 | 50 | µs |
| tDST | 显性状态超时 | 20 | 45 | 80 | ms | |
| tMODE_CHANGE | 模式更改延迟时间 | 通过 EN 引脚从待机模式更改为正常模式或从正常模式更改为睡眠模式所需的时间(请参阅 图 6-14 和 图 7-5) | 2 | 15 | µs | |
| tNOMINT | 正常模式初始化时间 | 正常模式初始化且 RXD 引脚上的数据变为有效所需的时间 请参阅 图 6-14 | 35 | µs | ||
| tPWR | 上电时间 | 上电时,RXD 上的数据变为有效所需的时间 | 1.5 | ms |