ZHCSYQ9 August 2025 TLIN4029A-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN4029A-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20kbps 的车载网络。TLIN4029A-Q1 旨在为 12V LIN 和 24V LIN 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和更宽的 ±70V 总线故障保护范围。
LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN4029A-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。
TLIN4029A-Q1 集成了一个用于 LIN 响应器节点应用、ESD 保护和故障保护的电阻器,可减少应用中的外部元件数量。一旦发生接地漂移或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源输入。TLIN4029A-Q1 还包含欠压保护、过热关断保护和接地失效保护功能。