ZHCSYQ9 August   2025 TLIN4029A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 占空比特性
    8. 5.8 时序要求
    9. 5.9 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 LIN(本地互连网络)总线
        1. 7.3.1.1 LIN 发送器特性
        2. 7.3.1.2 LIN 接收器特性
          1. 7.3.1.2.1 终端
      2. 7.3.2 TXD(发送输入和输出)
      3. 7.3.3 RXD(接收输出)
      4. 7.3.4 VSUP(电源电压)
      5. 7.3.5 GND(接地)
      6. 7.3.6 EN(使能输入)
      7. 7.3.7 保护特性
        1. 7.3.7.1 TXD 显性超时 (DTO)
        2. 7.3.7.2 总线卡滞显性系统故障:错误唤醒锁定
        3. 7.3.7.3 热关断
        4. 7.3.7.4 VSUP 上的欠压
        5. 7.3.7.5 未供电器件和 LIN 总线
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 睡眠模式
      3. 7.4.3 待机模式
      4. 7.4.4 唤醒事件
        1. 7.4.4.1 唤醒请求 (RXD)
        2. 7.4.4.2 代码转换
  9. 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 正常模式应用手册
        2. 8.2.2.2 待机模式应用手册
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

参数在 -40℃ ≤ TA ≤ 125℃ 范围内有效(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
VSUP 工作电源电压(ISO 17987 参数 10) 器件在 LIN 定义的标称电源电压范围之外可正常工作。请参阅 图 6-1图 6-2 4 48 V
VSUP 标称电源电压(ISO 17987 参数 10) 正常模式和待机模式:LIN 信号为 10kHz 方波、占空比为 50%、摆幅为 36V 时的斜坡 VSUP。请参阅 图 6-1图 6-2 4   48 V
睡眠模式 4   48 V
UVSUP VSUP 欠压阈值 最小值是下降沿,最大值是上升沿 2.9 3.85 V
UVHYS VSUP 欠压阈值下的迟滞电压差值 0.2 V
ISUP 电源电流 正常模式:EN = 高电平,总线显性:总线总负载,其中 RLIN > 500Ω,CLIN < 10nF  1.2 5 mA
待机模式:EN = 低电平,总线显性:总线总负载,其中 RLIN > 500Ω,CLIN < 10nF  1 2.1 mA
ISUP 电源电流 正常模式:EN = 高电平,总线隐性:LIN = VSUP   400 700 µA
待机模式:EN = 低电平,总线隐性:LIN = VSUP   20 35 µA
睡眠模式:4V < VSUP ≤ 27V,LIN = VSUP,EN = 0V,TXD 和 RXD 悬空   9 15 µA
睡眠模式:27V < VSUP ≤ 48V,LIN = VSUP,EN = 0V,TXD 和 RXD 悬空     30 µA
TSD 热关断 165
TSD(HYS) 热关断迟滞 15
RXD 输出引脚(漏极开路)
VOL 输出低电压 基于外部上拉至 VCC(4) 0.6 V
IOL 低电平输出电流,开漏 LIN = 0V,RXD = 0.4V 1.5 mA
IILG 漏电流,高电平 LIN = VSUP,RXD = 5V -5 0 5 µA
TXD 输入引脚
VIL 低电平输入电压 -0.3 0.8 V
VIH 高电平输入电压 2 5.25 V
IILG 低电平输入漏电流 TXD = 低电平 -5 0 5 µA
RTXD 内部下拉电阻器值 125 350 800
LIN 引脚
VOH 高电平输出电压 (3) LIN 隐性,TXD = 高电平,IO = 0mA,7V ≤ VSUP ≤ 48V 0.85 VSUP
VOH LIN 隐性高电平输出电压 (1) (2) TXD = 高电平,IO = 0mA,7V ≤ VSUP ≤ 18V 0.8 VSUP
VOH 高电平输出电压(3) LIN 隐性,TXD = 高电平,IO = 0mA,VSUP = 4V ≤ VSUP < 7V 3 V
VOL 低电平输出电压(3) LIN 显性,TXD = 低电平,VSUP = 7V 至 48V 0.2 VSUP
VOL LIN 显性低电平输出电压 (1) (2) TXD = 低电平,7V ≤ VSUP ≤ 18V 0.2 VSUP
VOL 低电平输出电压(3) LIN 显性,TXD = 低电平,VSUP = 4V ≤ VSUP < 7V 1.2 V
VSUP_NON_OP VSUP,其中隐性 LIN 总线的影响 < 5%(ISO 17987 参数 11) TXD 和 RXD 开路 LIN = 4V 至 58V -0.3 58 V
IBUS_LIM 限制电流(ISO 17987 参数 57) TXD = 0V,VLIN = 36V,RMEAS = 440Ω,VSUP = 3V,VBUSdom < 4.518V 75 120 300 mA
IBUS_PAS_dom 接收器泄漏电流,显性(ISO 17987 参数 13、58) LIN = 0V,VSUP = 24V 驱动器关闭/隐性,图 6-6 -1 mA
IBUS_PAS_rec1 接收器泄漏电流,隐性(ISO 17987 参数 14、59) LIN > VSUP,4V ≤ VSUP ≤ 45V 驱动器关闭;图 6-7 20 µA
IBUS_PAS_rec2 接收器泄漏电流,隐性(ISO 17987 参数 14、59) LIN = VSUP,驱动器关闭;图 6-7 -5 5 µA
IBUS_NO_GND 泄漏电流,接地失效(ISO 17987 参数 15、60) GND = VSUP,VSUP = 27V,LIN = 0V;图 6-8 -1 1 mA
IBUS_NO_GND 泄漏电流,接地失效(ISO 17987 参数 15、60) GND = VSUP,VSUP ≥ 36V,LIN = 0V;图 6-8 -1.5 1.5 mA
Ileak gnd(dom) 泄漏电流,接地失效 (5) VSUP = 8V,GND = 开路,VSUP = 18V,
GND = 开路
RCommander = 1kΩ,CL = 1nF
RResponder = 20kΩ,CL = 1nF
LIN = 显性
-1 1 mA
Ileak gnd(rec) 泄漏电流,接地失效 (5) VSUP = 8V,GND = 开路,VSUP = 18V,
GND = 开路
RCommander = 1kΩ,CL = 1nF
RResponder = 20kΩ,CL = 1nF
LIN = 隐性
-100 100 µA
IBUS_NO_BAT 泄漏电流,电源失效(ISO 17987 参数 16、61) LIN = 48V,VSUP = GND;图 6-9 5 µA
VBUSdom 低电平输入电压(ISO 17987 参数 17、62) LIN 显性(包括用于唤醒的 LIN 显性)请参阅 图 6-4图 6-3 0.4 VSUP
VBUSrec 高电平输入电压(ISO 17987 参数 18、63) LIN 隐性。请参阅 图 6-4图 6-3 0.6 VSUP
VIH LIN 隐性高电平输入电压 (1) (2) 7V ≤ VSUP ≤ 18V 0.47 0.6 VSUP
VIL LIN 显性低电平输入电压 (1) (2) 7V ≤ VSUP ≤ 18V 0.4 0.53 VSUP
VBUS_CNT 接收器中心阈值(ISO 17987 参数 19、64) VBUS_CNT = (VBUSrec + VBUSdom)/2 请参阅 图 6-4图 6-3 0.475 0.5 0.525 VSUP
VHYS 磁滞电压(ISO 17987 参数 20、65) VHYS = (VBUSrec - VBUSdom) 请参阅 图 6-4图 6-3 0.175 VSUP
VHYS 磁滞电压 (SAE J2602) VHYS = VIH - VIL 请参阅 图 6-4图 6-3 0.07 0.175 VSUP
VSERIAL_DIODE 串联二极管 LIN 端接上拉路径  ISERIAL_DIODE = 10μA 0.4 0.7 1 V
RPU 连接到 VSUP 的内部上拉电阻器 正常模式和待机模式 20 45 60
IRSLEEP 连接至 VSUP 的上拉电流源 睡眠模式,VSUP = 27V,LIN = GND -20 -2 µA
CLINPIN LIN 引脚的电容 VSUP = 14V 25 pF
EN 输入引脚
VIL 低电平输入电压 -0.3 0.8 V
VIH 高电平输入电压 2 5.25 V
VIT 迟滞电压 根据设计和表征而定 50 500 mV
IILG 低电平输入电流 EN = 低电平 -5 0 5 µA
REN 内部下拉电阻器 125 350 800
SAE 2602 指挥官节点负载条件:5.5nF/4kΩ 和 899pF/20kΩ
SAE 2602 响应者节点负载条件:5.5nF/875Ω 和 899pF/900Ω
ISO 17987 总线负载条件(CLINBUS、RLINBUS)包括 1nF/1kΩ、6.8nF/660Ω、10nF/500Ω。
RXD 使用漏极开路输出结构,因此 VOL 电平基于微控制器电源电压 VCC
Ileak gnd = (VBAT - VLIN)/RLoad