ZHCSYQ9 August 2025 TLIN4029A-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN4029A-Q1 包含用于检测总线卡滞显性系统故障的逻辑,防止在系统故障期间错误唤醒器件。进入睡眠模式后,器件会检测 LIN 总线的状态。如果总线处于显性状态,则锁定唤醒逻辑,直至总线上的有效隐性状态“清除”总线卡滞显性状态,从而防止过多的电流消耗。图 7-3 和 图 7-4 展示了这种保护行为。