ZHCSYG5F November 1983 – June 2025 TLC372
PRODUCTION DATA
由于输出边沿速率较快,务必在电源引脚上安装旁路电容器以防止电源发生振铃和误触发以及振荡。在 V+ 引脚与接地引脚之间直接放一个低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容器,直接在每个 器件上旁路电源。在输出切换期间会汲取窄峰值电流。这些窄脉冲会导致电源线未被旁路和不良的接地振铃,可能会导致输入电压范围发生变化并产生不准确的比较,甚至造成振荡。
该器件可由“双”电源(V+ 和 V-)或“单”电源(V+ 和 GND,GND 连接 V- 引脚)供电。对于任一类型,输入信号必须保持在指定的输入范围内(介于 V+ 和 V- 之间)。请注意,使用“双”电源时,输出可以将“低电平”(VOL) 摆动到 V- 电位而不是摆动到 GND。