ZHCSYG5F November 1983 – June 2025 TLC372
PRODUCTION DATA
如上面的电路所示配置电路,其中 TLC372 的 2.5V REF 用作参考电压,R1、R2 和 R3 的电阻器串用于定义 24V PLC 电源的阈值电压上限和下限。当比较器检测到 24V 电源已超过 30V 的最大电压或降至 19.2V 的最小电压以下时,OV_Alert 和 UV_Alert 网络被拉至逻辑低电平状态。
第一步是使用 30uA 的耗散限值来确定电阻器串(R1、R2、R3)的总电阻。在最高工作电压为 30V 的情况下,如果 R1+R2+R3 的总电阻为 1Mohm,则电阻器串的电流消耗为 30uA。
第二步是设置 R3 的值,以便下限比较器在 24V 电源达到 30V 时将输出状态从高电平更改为低电平。当 R2 和 R3 结点处的电压等于 2.5V 的参考电压时,即可实现此目的。由于在 30V 的电压下会有 30uA 通过电阻器串,因此 R3 可以根据 2.5V/30uA 计算得出,约为 83.3kΩ。
第三步是设置 R2 的值,以便上限比较器在 24V 电源达到 19.2V 时将输出状态从高电平更改为低电平。当 R1 和 R2 结点处的电压等于 2.5V 的参考电压时,即可实现此目的。由于在 19.2V 的电压下会有 19.2uA 通过电阻器串,因此 R2 可以根据 (2.5V /19.2uA) - R3 计算得出,约为 46.9kΩ。
最后,R1 的值根据 1Mohm - (R2 + R3) 计算得出,约为 870kΩ。请注意,为电路选择了标准的 1% 电阻器值
当 24V PLC 电源小于 19.2V 或大于 30V 时,相应的比较器输出(OV_Alert 和 UV_Alert)为低电平。同样,当 24V 电源在 19.2V 至 30V 范围内(在“窗口”内)时,相应的比较器输出为高电平,如下所示。