ZHCSNT3B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 驱动器和接收器已启用, VCC = 5.5V,TA = 125℃, 信号传输速率下,方波占空比为 50% |
未端接 RL = 300Ω、CL = 50pF(驱动器) |
THVD1439 | 250kbps | 160 | mW |
| THVD1449 | 12Mbps | 290 | ||||
| RS-422 负载 RL = 100Ω、CL = 50pF(驱动器) |
THVD1439 | 250kbps | 190 | mW | ||
| THVD1449 | 12Mbps | 290 | ||||
| RS-485 负载 RL = 54Ω、CL = 50pF(驱动器) |
THVD1439 | 250kbps | 250 | mW | ||
| THVD1449 | 12Mbps | 320 | ||||