ZHCSNT3B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VCC | -0.5 | 7 | V |
| 逻辑电源电压 | VIO | -0.5 | VCC+0.2 | V |
| 总线电压 | 任意总线引脚(A 或 B)的电压范围 | -15 | 15 | V |
| 输入电压 | 任何逻辑引脚(R、D、DE 或 RE)的电压范围,THVD1439、THVD1449 | –0.3 | 5.7 | V |
| 输入电压 | 任何逻辑引脚(R、D、DE 或 RE)的电压范围,THVD1439V、THVD1449V | -0.3 | VIO + 0.2 | V |
| 接收器输出电流 | IO | –24 | 24 | mA |
| 存储温度 | Tstg | –65 | 150 | °C |