ZHCSNT3B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | THVD1439、 THVD1449 | THVD1439 V、THVD1449V | ||
| VIO | - | 1 | P | R、D 和 RE/DE 使用 1.8V 至 5V 的电源 |
| R | 1 | 2 | O | 接收器数据输出 |
| RE | 2 | - | I | 接收器使能、低电平有效(2MΩ 内部上拉电阻) |
| DE | 3 | - | I | 驱动器使能,高电平有效 |
| DE/RE | - | 3 | I | 驱动器使能(高电平有效),接收器使能(低电平有效)。(2MΩ 内部下拉) |
| D | 4 | 4 | I | 驱动器数据输入 |
| GND | 5 | 5 | - | 器件接地 |
| A | 6 | 6 | I/O | 总线 I/O 端口、A(与 B 互补) |
| B | 7 | 7 | I/O | 总线 I/O 端口、B(与 A 互补) |
| VCC | 8 | 8 | P | 3.3V 至 5V 电源 适用于该器件 |