ZHCSNT3B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
THVD14x9(V) 器件是半双工 RS-485 收发器,集成了浪涌保护功能。电涌保护是通过在标准 8 引脚 SOIC (D) 封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管实现的。此功能提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,而无需外部保护元件。
THVD1439 和 THVD1449 由一个
3.3V 或 5V 电源供电运行。THVD1439V 和 THVD1449V 器件支持额外的 VIO 电源,从而以低至 1.65V 的电源电平运行 IO。此系列器件具有宽共模电压范围,因而适用于长线缆上的多点应用。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| THVD1439 THVD1439V THVD1449 THVD1449V | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
THVD14x9 方框图
THVD14x9V 方框图