ZHCSNT3B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
THVD14x9(V) 收发器系列的总线引脚包括针对 ±15kV HBM 和 ±15kV IEC 61000-4-2 接触放电的片上 ESD 保护。国际电工委员会 (IEC) ESD 测试远比 HBM ESD 测试严格得多。IEC 模型的充电电容 C(S) 高出 50%,放电电阻 R(D) 低出 78%,所产生的放电电流明显高于 HBM 模型。如 IEC 61000-4-2 标准中所述,接触放电是首选的瞬态保护测试方法。
图 8-3 HBM 模型和 IEC ESD 模型的电流比较(括号中为 HBM 值)IEC ESD 保护的片上实现可显著提高设备的稳健性。人体接触连接器和电缆时,会发生常见的放电事件。