ZHCSNT3B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 3 | 5.5 | V | ||
| VIO | IO 电源电压(V,型号) | 1.65 | VCC | V | ||
| VI | 逻辑引脚(R、D、DE 或 RE)上的输入电压 | THVD1439、THVD1449 | 0 | 5.5 | V | |
| VI | THVD1439V、THVD1449V | 0 | VIO | V | ||
| VI | 总线引脚(A 或 B)上的输入电压(1) | -12 | 12 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压(R、D、DE 或 RE) | THVD1439V、THVD1449V | 0.67 × VIO | VIO | V | |
| VIL | 低电平输入电压(R、D、DE 或 RE) | 0 | 0.33 × VIO | V | ||
| VIH | 高电平输入电压(R、D、DE 或 RE) | THVD1439、THVD1449 | 2 | 5.5 | V | |
| VIL | 低电平输入电压(R、D、DE 或 RE) | 0 | 0.8 | V | ||
| VID | 差分输入电压 | -12 | 12 | V | ||
| IO | 驱动器输出电流 | -60 | 60 | mA | ||
| IOR | 接收器输出电流 | -8 | 8 | mA | ||
| RL | 差分负载电阻 | 54 | Ω | |||
| 1/tUI | 信令速率 | THVD1439、THVD1439V | 250 | kbps | ||
| THVD1449、THVD14149V | 12 | Mbps | ||||
| TA | 运行环境温度 | -40 | 125 | °C | ||