ZHCSNT3B April 2021 – September 2021 THVD1439 , THVD1439V , THVD1449 , THVD1449V
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 接触放电,符合 IEC 61000-4-2 标准 | 总线终端 | ±15,000 | V |
| 空气间隙放电,符合 IEC 61000-4-2 标准 | ±15,000 | ||||
| V(EFT) | 电快速瞬变 | 符合 IEC 61000-4-4 | 总线终端 | ±4,000 | V |
| V(surge) | 浪涌 | 符合 IEC 61000-4-5 1.2/50μs | 总线终端 | ±4,000 | V |