ZHCSO44D August 2023 – October 2024 TCAN1044A-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1044A-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。
此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),是数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络的理想选择。这些器件可以在更简单的网络中实现高达 8Mbps 的运行速度。TCAN1044AV-Q1 包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑电平。该收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。
此外,该收发器还包含热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和 ±58V 的总线故障保护功能。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。这些收发器不仅采用业界通用 SOIC-8 和 VSON-8 封装,而且还提供节省空间的小尺寸 SOT-23 封装选项。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TCAN1044A-Q1 | SOIC (D) | 4.9mm x 6mm |
| VSON (DRB) | 3mm x 3mm | |
| SOT-23 (DDF) | 2.9mm x 2.8mm |
简化原理图