ZHCSO75A June 2021 – November 2021 TAS6424E-Q1
PRODUCTION DATA
TAS6424E-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道数字输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。
输出开关频率既可以设置为高于调幅 (AM) 频带,以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以优化器件效率。
该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,以及检测交流耦合的高频扬声器,以帮助缩短制造过程中的测试时间。
器件增加了 EMI 管理特性(包括展频、输出相位偏移和优化的压摆率),以帮助应对系统级 EMI 挑战。
TAS6424E-Q1 D 类音频放大器专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。有关引脚兼容的单通道、双通道及四通道器件,请参阅器件选项表。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TAS6424E-Q1 | HSSOP (56) | 18.41mm × 7.49mm |
PCB 区域