ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 串行音频端口时序 - 目标模式 | |||||
| fSCLK | SCL 频率 | 1.024 | MHz | ||
| tSCLK | SCLK 周期 | 40 | ns | ||
| tSCLKL | SCLK 脉冲宽度,低电平 | 16 | ns | ||
| tSCLKH | SCLK 脉冲宽度,高电平 | 16 | ns | ||
| tSL | SCLK 上升至 LRCLK/FS 边沿 | 8 | ns | ||
| tLS | LRCK/SCLK 边沿到 FS 上升沿 | 8 | ns | ||
| tSU | SCLK 上升沿之前的数据建立时间 | 8 | ns | ||
| tDH | SCLK 上升沿之后的数据保持时间 | 8 | ns | ||
| tDFS | SCLK 下降沿的数据延迟时间 | 15 | ns | ||
| I2C 总线时序 — 标准 | |||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 100 | kHz | ||
| tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | µs | ||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 4.7 | µs | ||
| tHI | SCL 时钟的高电平周期 | 4 | µs | ||
| tRS-SU | (重复)START 条件的建立时间 | 4.7 | µs | ||
| tS-HD | (重复)START 条件的保持时间 | 4 | µs | ||
| tD-SU | 数据建立时间 | 250 | ns | ||
| tD-HD | 数据保持时间 | 0 | 3450 | ns | |
| tSCL-R | SCL 信号的上升时间 | 20 + 0.1CB | 1000 | ns | |
| tSCL-R1 | 重复 START 条件和确认位之后的 SCL 信号上升时间 | 20 + 0.1CB | 1000 | ns | |
| tSCL-F | SCL 信号的下降时间 | 20 + 0.1CB | 1000 | ns | |
| tSDA-R | SDA 信号的上升时间 | 20 + 0.1CB | 1000 | ns | |
| tSDA-F | SDA 信号的下降时间 | 20 + 0.1CB | 1000 | ns | |
| tP-SU | STOP 条件的建立时间 | 4 | µs | ||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 400 | pf | ||
| I2C 总线时序 - 快速 | |||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 400 | kHz | ||
| tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | ||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 1.3 | µs | ||
| tHI | SCL 时钟的高电平周期 | 600 | ns | ||
| tRS-SU | (重复)START 条件的建立时间 | 600 | ns | ||
| tRS-HD | (重复)START 条件的保持时间 | 600 | ns | ||
| tD-SU | 数据建立时间 | 100 | ns | ||
| tD-HD | 数据保持时间 | 0 | 900 | ns | |
| tSCL-R | SCL 信号的上升时间 | 20 + 0.1CB | 300 | ns | |
| tSCL-R1 | 重复 START 条件和确认位之后的 SCL 信号上升时间 | 20 + 0.1CB | 300 | ns | |
| tSCL-F | SCL 信号的下降时间 | 20 + 0.1CB | 300 | ns | |
| tSDA-R | SDA 信号的上升时间 | 20 + 0.1CB | 300 | ns | |
| tSDA-F | SDA 信号的下降时间 | 20 + 0.1CB | 300 | ns | |
| tP-SU | STOP 条件的建立时间 | 600 | ns | ||
| tSP | 所抑制尖峰的脉冲宽度 | 50 | ns | ||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 400 | pf | ||