ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
靠近电源放置旁路和去耦电容早已是业界的共识。这适用于 DVDD、AVDD、GVDD 和 PVDD。然而,TAS5828M 器件的 PVDD 网络上的电容器值得特别注意。
DUT 的 PVDD 线路上的小旁路电容必须尽可能靠近 PVDD 引脚放置。这些器件远离引脚放置不仅会增加系统中的电磁干扰,还会对器件的可靠性造成负面影响。如果这些元件距离 TAS5828M 器件太远,则会使输出引脚上出现振铃,导致输出引脚上的电压超出绝对最大额定值表中列出的最大允许额定值,从而损坏器件。因此,PVDD 网络中的电容与相关电容 PVDD 引脚的距离不得远于布局示例部分示例布局中所示的距离。