ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
对于不需要 I2C 寄存器控制的高级灵活性或没有可用的 I2C 主机控制器的系统,TAS5828M 可用于硬件控制模式。在硬件模式下,任何更改都通过硬件控制引脚来完成。具有相同配置的硬件控制模式和软件控制模式之间的音频性能是相同的,但在软件控制模式下,可以通过寄存器访问更多功能。
为实现所需启动设置,在原理图设计过程中需要考虑 TAS5828M 上的多个 I/O。进入硬件控制模式的方法是将 HW_MODE 引脚 13 拉高至 DVDD。
TAS5828M 的默认硬件配置优化了音频、热和 BOM,采用 BTL 模式、768kHz 开关频率、1SPW 模式、175kHz D 级放大器环路带宽、29.5Vp/FS 模拟增益、具有 80% OCP 阈值的 CBC 阈值。该器件需要将 HW_SEL0 引脚 5 和 HW_SEL1 引脚 6 直接连接到低 GND。
| 引脚配置 | 模拟增益 | H 桥输出配置 |
|---|---|---|
| 0Ω 至 GND | 29.5 VP/FS | BTL |
| 1kΩ 至 GND | 20.9 VP/FS | BTL |
| 4.7kΩ 至 GND | 14.7 VP/FS | BTL |
| 15kΩ 至 GND | 7.4 VP/FS | BTL |
| 33kΩ 至 DVDD | 7.4 VP/FS | PBTL |
| 6.8kΩ 至 DVDD | 14.7 VP/FS | PBTL |
| 1.5kΩ 至 DVDD | 20.9 VP/FS | PBTL |
| 0Ω 至 DVDD | 29.5 VP/FS | PBTL |
| 引脚配置 | FSW 和 D 级环路带宽 | 逐周期电流限制阈值 | 展频 | 调制 |
|---|---|---|---|---|
| 0Ω 至 GND | 768kHz FSW,175kHz 带宽 | CBC 阈值 = 80% OCP | 禁用 | 1SPW |
| 1kΩ 至 GND | 768kHz FSW,175kHz 带宽 | CBC 禁用 | 禁用 | 1SPW |
| 4.7kΩ 至 GND | 768kHz FSW,175kHz 带宽 | CBC 阈值 = 40% OCP | 禁用 | 1SPW |
| 15kΩ 至 GND | 768kHz FSW,175kHz 带宽 | CBC 阈值 = 60% OCP | 禁用 | 1SPW |
| 33kΩ 至 DVDD | 480kHz FSW,100kHz 带宽 | CBC 禁用 | 启用 | BD |
| 6.8kΩ 至 DVDD | 480kHz FSW,100kHz 带宽 | CBC 阈值 = 80% OCP | 启用 | BD |
| 1.5kΩ 至 DVDD | 480kHz FSW,100kHz 带宽 | CBC 阈值 = 40% OCP | 启用 | BD |
| 0Ω 至 DVDD | 480kHz FSW,100kHz 带宽 | CBC 阈值 = 60% OCP | 启用 | BD |
BTL 模式,FSW = 768kHz,1SPW 调制,175kHz 环路带宽,CBC 阈值 = 80% OCP,模拟增益 = 29.5 VP/FS,展频禁用。
PBTL 模式,FSW = 768kHz,1SPW 调制,175kHz 环路带宽,CBC 阈值 = 80% OCP,模拟增益 = 29.5 VP/FS,展频禁用。