ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字 I/O | ||||||
| |IIH| | DVDD 基准数字输入引脚的 输入逻辑 高电流电平 |
VIN(DigIn) = VDVDD | 10 | uA | ||
| |IIL| | DVDD 基准数字输入引脚的 输入逻辑 低电流电平 |
VIN(DigIn) = 0V | -10 | uA | ||
| VIH(Digin) | DVDD 基准数字 输入的输入逻辑 高电平阈值 |
70% | VDVDD | |||
| VIL(Digin) | DVDD 基准数字 输入的输入逻辑 低电平阈值 |
30% | VDVDD | |||
| VOH(Digin) | 输出逻辑高电压 电平 |
IOH = 4mA | 80% | VDVDD | ||
| VOL(Digin) | 输出逻辑低电压电平 | IOH = -4mA | 20% | VDVDD | ||
| I2C 控制端口 | ||||||
| CL(I2C) | 每条 I2C 线路 允许的负载电容 |
400 | pF | |||
| fSCL(fast) | 支持 SCL 频率 | 无等待状态,快速模式 | 400 | kHz | ||
| fSCL(slow) | 支持 SCL 频率 | 无等待状态,慢速模式 | 100 | kHz | ||
| 串行音频端口 | ||||||
| tDLY | 所需的 LRCLK/FS 至 SCLK 上升沿延迟 |
5 | ns | |||
| DSCLK | 允许的 SCLK 占空比 | 40% | 60% | |||
| fS | 支持的输入采样速率 | 32 | 192 | kHz | ||
| fSCLK | 支持的 SCLK 频率 | 32 | 64 | fS | ||
| fSCLK | SCL 频率 | 24.576 | MHz | |||
| 放大器工作模式和直流参数 | ||||||
| ICC | DVDD 的 静态电源电流 |
PDN = 2V,DVDD = 3.3V,播放模式, 完整 DSP 运行时的通用音频处理流程 |
23 | mA | ||
| ICC | DVDD 的 静态电源电流 |
PDN = 2V,DVDD = 3.3V,睡眠模式 | 1 | mA | ||
| ICC | DVDD 的 静态电源电流 |
PDN = 2V,DVDD = 3.3V,深度睡眠模式 | 1 | mA | ||
| ICC | DVDD 的 静态电源电流 |
PDN = 0.8V,DVDD = 3.3V,关断模式 | 16 | uA | ||
| ICC | PVDD 的 静态电源电流 |
PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,1SPW 调制,播放模式 |
39 | mA | ||
| ICC | PVDD 的 静态电源电流 |
PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,输出高阻态模式 |
11 | mA | ||
| ICC | PVDD 的 静态电源电流 |
PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,睡眠模式 |
7.5 | mA | ||
| ICC | PVDD 的 静态电源电流 |
PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,深度睡眠模式 |
10 | uA | ||
| ICC | PVDD 的 静态电源电流 |
PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,关断模式 |
10 | uA | ||
| AV(SPK_AMP) | 可编程增益 | 值表示 “峰值电压”,忽略因 PVDD 较低而导致的削波 在 0dB 输入 (1FS) 时测得 |
13.75 | 29.4 | dBV | |
| ΔAV(SPK_AMP) | 放大器增益误差 | 增益 = 26.4dBV | 0.5 | dB | ||
| fSPK_AMP | 扬声器放大器的 开关频率。 |
软件模式 | 384 | kHz | ||
| 480 | kHz | |||||
| 768 | kHz | |||||
| 硬件模式 | 480 | kHz | ||||
| 768 | kHz | |||||
| RDS(on) | 各个输出的漏源 导通电阻 MOSFET |
FET + 金属化。VPVDD=24V,I(OUT)=500mA, TJ=25℃ |
90 | mΩ | ||
| 保护 | ||||||
| OCETHRES | 过流误差阈值 (扬声器电流) |
扬声器输出电流(后置 LC 滤波器),扬声器 电流,LC 滤波器=10uH+0.68uF,BTL 模式 |
7.5 | 8 | 8.5 | A |
| UVETHRES(PVDD) | PVDD 欠压误差 阈值 |
3.7 | 4 | 4.2 | V | |
| OVETHRES(PVDD) | PVDD 过压误差 阈值 |
27 | 28.1 | 29.2 | V | |
| DCETHRES | 输出直流误差保护 阈值 |
D 级放大器的输出直流电压交叉 扬声器负载,用于触发输出直流故障保护 |
1.7 | V | ||
| TDCDET | 输出直流检测时间 | D 级放大器的输出保持在或高于 DCETHRES |
570 | ms | ||
| OTETHRES | 过热误差 阈值 |
165 | ℃ | |||
| OTEHystersis | 过热误差 迟滞 |
10 | ℃ | |||
| OTWTHRES | 过热警告 电平 |
由寄存器 0x73 的位 0 读取 | 112 | °C | ||
| OTWTHRES | 过热警告 电平 |
由寄存器 0x73 的位 1 读取 | 122 | °C | ||
| OTWTHRES | 过热警告 电平 |
由寄存器 0x73 的位 2 读取 | 134 | °C | ||
| OTWTHRES | 过热警告 电平 |
由寄存器 0x73 的位 3 读取 | 146 | °C | ||
| 音频性能(立体声 BTL) | ||||||
| |VOS| | 放大器偏移电压 | 使用零输入数据以差动方式进行测量, 使用 29.4dBV模拟增益配置的 可编程增益,VPVDD 范围:12V~24V |
-5 | 5 | mV | |
| PO(SPK) | 输出功率(每通道) | VPVDD = 18V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 4Ω,f = 1KHz,THD+N = 10% |
43 | W | ||
| VPVDD = 18V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 4Ω,f = 1KHz,THD+N = 1% |
35 | W | ||||
| VPVDD = 18V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 6Ω,f = 1KHz,THD+N = 10% |
31 | W | ||||
| VPVDD = 18V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 6Ω,f = 1KHz,THD+N = 1% |
25 | W | ||||
| VPVDD = 21 V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 4Ω,f = 1KHz,THD+N = 10% |
55 | W | ||||
| VPVDD = 21 V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 4Ω,f = 1KHz,THD+N = 1% |
44 | W | ||||
| VPVDD = 24V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 6Ω,f = 1KHz,THD+N = 10% |
54 | W | ||||
| VPVDD = 24V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 6Ω,f = 1KHz,THD+N = 1% |
43 | W | ||||
| THD+NSPK | 总谐波失真和 噪声 (PO = 1W,f = 1KHz) |
VPVDD = 18V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,负载= 4Ω | 0.08 | % | ||
| VPVDD = 24V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,负载= 6Ω | 0.06 | % | ||||
| ICN(SPK) | 空闲声道噪声(权重, AES17) |
VPVDD = 18V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,负载 = 4Ω,Fsw = 768kHz,BD 调制 | 40 | µVrms | ||
| VPVDD = 18V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,负载 = 4Ω,Fsw=384kHz,1SPW 调制 | 35 | µVrms | ||||
| VPVDD = 24V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,负载 = 6Ω,Fsw = 768kHz,BD 调制 | 35 | µVrms | ||||
| VPVDD = 24V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,负载 = 6Ω,Fsw=384kHz,1SPW 调制 | 35 | µVrms | ||||
| DR | 动态范围 | A 加权,-60dBFS 方法。VPVDD = 24V,负载 = 6Ω 模拟增益 = 29.4dBV |
111 | dB | ||
| SNR | 信噪比 | A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD = 24V,负载 = 6Ω |
111 | dB | ||
| A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD = 18V,负载 = 4Ω |
106 | dB | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | 注入噪声 = 1KHz,1Vrms,VPVDD = 24V, 输入音频信号 = 数字零 |
72 | dB | ||
| X-talkSPK | 串扰(左右声 道信号间耦合的 最差情况) |
f = 1KHz,基于 Murata 的电感器 (DFEG7030D-4R7) |
100 | dB | ||
| 音频性能(单声道 PBTL) | ||||||
| |VOS| | 放大器偏移电压 | 使用零输入数据以差动方式进行测量, 使用 29.4dBV 模拟增益配置的可编程增益,VPVDD = 12V-24V 范围,1SPW 模式 |
-5 | 5 | mV | |
| PO(SPK) | 输出功率 | VPVDD = 24V,RSPK = 3Ω,f = 1KHz,THD+N = 1% |
84 | W | ||
| VPVDD = 24V,RSPK = 3Ω,f = 1KHz,THD+N = 10% |
104 | W | ||||
| VPVDD = 18V,RSPK = 2Ω,f = 1KHz,THD+N = 1% |
67 | W | ||||
| VPVDD = 18V,RSPK = 2Ω,f = 1KHz,THD+N = 10% |
80 | W | ||||
| THD+NSPK | 总谐波失真和 噪声 (PO = 1W,f = 1KHz) |
VPVDD = 18V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 2Ω | 0.07 | % | ||
| VPVDD = 24V,LC 滤波器 = 10uH + 0.68uF,RSPK = 3Ω | 0.05 | % | ||||
| DR | 动态范围 | A 加权,-60dBFS 方法,VPVDD=24V,RSPK = 3Ω。 |
111 | dB | ||
| SNR | 信噪比 | A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=24V,RSPK = 3Ω |
108 | dB | ||
| A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=18V,RSPK = 2Ω |
106 | dB | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | 注入噪声 = 1KHz,1Vrms,VPVDD = 18V, 输入音频信号 = 数字零 |
72 | dB | ||