自然通风室温 25°C(除非另有说明)。测量是使用 Audio Precision System 2722 进行的,其中模拟分析仪滤波器设置为 20kHz 砖墙式滤波器。所有测量都是在音频频率设置为 1kHz 且器件 PWM 频率设置为 384kHz、80kHz D 类环路带宽的情况下进行的,使用的 LC 滤波器为 10μH/0.68μF,除非另有说明。
图 5-20 THD+N 与频率间的关系-BTL
图 5-22 THD+N 与频率间的关系-BTL
图 5-24 THD+N 与频率间的关系-BTL
图 5-26 THD+N 与输出功率间的关系-BTL
图 5-28 THD+N 与输出功率间的关系-BTL
图 5-30 输出功率与电源电压间的关系
图 5-32 空闲声道噪声与电源电压间的关系
图 5-34 串扰
图 5-36 效率与输出功率间的关系
图 5-38 效率与输出功率间的关系
图 5-21 THD+N 与频率间的关系-BTL
图 5-23 THD+N 与频率间的关系-BTL
图 5-25 THD+N 与频率间的关系-BTL
图 5-27 THD+N 与输出功率间的关系-BTL
图 5-29 输出功率与电源电压间的关系
图 5-31 输出功率与电源电压间的关系
图 5-33 空闲声道噪声与电源电压间的关系
图 5-35 串扰 - 旧版
图 5-37 效率与输出功率间的关系