ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| DVDD | 低电压数字电源 | -0.3 | 3.9 | V |
| PVDD | PVDD 电源 | -0.3 | 30 | V |
| VI(DigIn) | DVDD 基准数字输入(2) | -0.5 | VDVDD + 0.5 | V |
| VI(SPK_OUTxx) | 扬声器输出引脚处的电压 | -0.3 | 32 | V |
| TA | 环境工作温度 | -40 | 85 | °C |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -40 | 125 | °C |