ZHCSUU6 January 2024 TAC5111-Q1
ADVANCE INFORMATION
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
t(SCLK) | SCLK 周期 | 40 | ns | |||
tH(SCLK) | SCLK 高电平脉冲持续时间 | 18 | ns | |||
tL(SCLK) | SCLK 低电平脉冲持续时间 | 18 | ns | |||
tLEAD | 使能超前时间 | 16 | ns | |||
tTRAIL | 使能跟踪时间 | 16 | ns | |||
tDSEQ | 顺序传输延迟 | 20 | ns | |||
tSU(PICO) | PICO 数据设置时间 | 8 | ns | |||
tHLD(PICO) | PICO 数据保持时间 | 8 | ns | |||
tr(SCLK) | SCLK 上升时间 | 10% 至 90% 上升时间 | 6 | ns | ||
tf(SCLK) | SCLK 下降时间 | 90% 至 10% 下降时间 | 6 | ns |