ZHCSUU6A January 2024 – March 2025 TAC5111-Q1
PRODUCTION DATA
所有音频数据转换器都需要直流基准电压。TAC5111-Q1 通过在内部生成低噪声基准电压来实现低噪声性能。该基准电压由具有高 PSRR 性能的带隙电路生成。此音频转换器基准电压必须使用连接在 VREF 引脚与器件地 (VSS) 之间的最低 1µF 电容器从外部进行滤波。
该基准电压值可以使用 VREF_FSCALE (P0_R77_D[1:0]) 寄存器位进行配置,并且必须根据器件所需的满量程输入和系统中可用的 AVDD 电源电压,将其设置为适当的值。默认 VREF 值设置为 2.75V,能使器件支持 2VRMS 差分满量程输入。该模式所需的最小 AVDD 电压为 3V。TAC5111-Q1 还支持具有 4VRMS 差分摆幅的高摆幅模式,可通过将 ADC_CHx_FULLSCALE_VAL(P0_R80_D[1])独立设置为 1'b1 来启用该模式。表 6-15 列出了支持的各种 VREF 设置以及所需的 AVDD 范围和该配置支持的满量程输入信号。
| P0_R77_D[1:0]:VREF_FSCALE[1:0] | VREF 输出电压 | 支持差分满量程输入 | 支持单端满量程输入 | AVDD 运行模式 |
|---|---|---|---|---|
| 00(默认值) | 2.75V | 2VRMS(高摆幅模式下支持 4VRMS) | 1VRMS(高摆幅模式下支持 2VRMS) | AVDD 3.3V 运行电压 |
| 01 | 2.5V | 1.818VRMS | 0.909VRMS | AVDD 3.3V 运行电压 |
| 10 | 1.375V | 1VRMS | 0.5VRMS | AVDD 1.8V 运行电压 |
| 11 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
为了实现低功耗,该音频基准模块会在睡眠模式或软件关断模式时断电,如节 6.4所述。退出睡眠模式时,应通过将 SLEEP_EXIT_VREF_EN (P0_R2_D[3]) 设置为 1'b1 来为音频基准模块上电。内部快速充电方案有助于 VREF 引脚在稳定时间后稳定到其稳态电压(与 VREF 引脚上的去耦电容器有关)。使用 1μF 去耦电容器时,该时间大约等于 3.5ms。如果在 VREF 引脚上使用较高值的去耦电容器,则必须使用 VREF_QCHG (P0_R2_D[5:4]) 寄存器位重新配置快速充电设置,这些位支持 3.5ms(默认值)、10ms、50ms 或 100ms 的选项。