ZHCSUU6A January 2024 – March 2025 TAC5111-Q1
PRODUCTION DATA
该器件包含两对模拟输出引脚(OUTxP 和 OUTxM),这些引脚可以配置为差分输出或单端输出,用于回放通道。该器件支持使用高性能多通道 DAC 同时回放最多二通道单端输出或最多一通道差分输出。表 6-13 中显示了回放通道的输入源选择。
| P0_R100_D[7:5]:OUT1x_SRC[2:0] | OUT1P/OUT1M 输入源选择 |
|---|---|
| 000 | 输出驱动器禁用 |
| 001(默认值) | DAC 信号链 |
| 010 | 模拟旁路信号链 |
| 011 | DAC 和模拟旁路信号链的混合 |
| 100 | OUT1P 用于 DAC,OUT1M 用于模拟旁路信号链 |
| 101 | OUT1P 用于模拟旁路,OUT1M 用于 DAC 信号链。 |
| 11x | 保留。不使用此设置。 |
TAC5111-Q1 支持最多 1 通道差分输出、最多 1 通道伪差分输出和最多 2 通道单端输出。每个输出通道都可以独立配置为差分或单端输出。
表 6-14 展示了输出引脚的配置模式。
| P0_R100_D[4:2]:OUT1x_CFG[2:0] | OUT1P/OUT1M 引脚配置 |
|---|---|
| 000(默认值) | OUT1P/OUT1M 用作差分对 |
| 001 | OUT1P 和 OUT1M 用作独立单端输出 |
| 010 | 仅限 OUT1P 上的单声道单端输出 |
| 011 | 仅限 OUT1M 上的单声道单端输出 |
| 100 | 伪差分输出,OUT1P 用作信号,OUT1M 用作 VCOM |
| 101 | 保留。不使用此设置。 |
| 110 | 伪差分输出,OUT1M 用作信号,OUT1P 用作 VCOM |
| 111 | 保留。不使用此设置。 |
TAC5111-Q1 可以支持各种负载、包括耳机、线路输出和接收器放大器。每个引脚均可独立使用负载驱动配置。OUT1P_DRIVE[1:0] (P0_R101_D[7:6]) 为 OUT1P 引脚配置负载驱动能力。OUT1M_DRIVE[1:0]、OUT2M_DRIVE[1:0] 控制 OUT1M、OUT2P 和 OUT2M 的输出驱动。