ZHCSUU6 January 2024 TAC5111-Q1
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ta(MISO) | MISO 访问时间 | IOVDD = 1.8V | 18 | ns | ||
IOVDD = 3.3V | 14 | |||||
td(MISO) | SCLK 至 MISO 延迟 | SCLK 的 50% 至 MISO 的 50%,IOVDD = 1.8V | 19 | ns | ||
SCLK 的 50% 至 MISO 的 50%,IOVDD = 3.3V | 15 | |||||
tdis(MISO) | MISO 禁用时间 | IOVDD = 1.8V | 18 | ns | ||
IOVDD = 3.3V | 14 |