ZHCSUU6 January 2024 TAC5111-Q1
ADVANCE INFORMATION
TAC5111-Q1 是一款立体声、高性能音频编解码器,支持高达 768kHz 的采样速率。该器件总共支持 4 个麦克风进行同时录制,可以从多达 2 个模拟麦克风或 4 个数字脉冲密度调制 (PDM) 麦克风中进行选择。该器件还支持最多 4 通道同时回放,它们可配置为 2 通道差分或伪差分输出或最多 4 通道单端输出,并提供耳机和线路输出驱动功能选项。
TAC5111-Q1 支持使用 I2C 或 SPI 接口与进行通信以进行控制寄存器配置。该器件支持高度灵活的音频串行接口(TDM、I2S 和 LJ),可在系统中跨设备无缝传输音频数据。