ZHCSUU6 January 2024 TAC5111-Q1
ADVANCE INFORMATION
TAC5111-Q1 是可扩展器件系列中的一员。作为扩展系列器件的一部分,TAC5111-Q1 包括高性能、低功耗、灵活的单声道/立体声音频模数转换器 (ADC) 和音频数模转换器 (DAC),具有广泛的功能集成。此器件适用于各种汽车应用,例如加固型通信设备、IP 网络摄像头、专业音频和多媒体应用。此器件具有高动态范围,使其能够以高保真度实现远场音频录制。此器件集成了大量特性,可在空间受限的系统设计中降低成本、减小布板空间和功耗。扩展系列中的封装、性能和兼容配置寄存器使得该器件非常适合可扩展系统设计。
TAC5111-Q1 包含以下模块:
TAC5111-Q1 支持使用 I2C 和 SPI 接口进行通信,用于配置控制寄存器。该器件支持高度灵活的音频串行接口(时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ)),以在系统中各个器件之间无缝传输音频数据。