ZHCSRA7K April 1998 – December 2022 SN74LV594A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LV594A 器件是一款 8 位移位寄存器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| SN74LV594A | DB (SSOP, 16) | 6.20 mm × 5.30 mm |
| D (SOIC, 16) | 9.90 mm × 3.91 mm | |
| PW (TSSOP, 16) | 5.00 mm × 4.40 mm | |
| BQB (WQFN, 16) | 3.60 mm × 2.60 mm |
逻辑图(正逻辑)