ZHCSP32A October 2021 – December 2021 SN74HCT595-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| fclock | 时钟频率 | 4.5V | 31 | 25 | MHz | |||
| tw | 脉冲持续时间 | SRCLK 或 RCLK 为高电平或低电平 | 4.5V | 16 | 20 | ns | ||
| 5.5V | 16 | 20 | ||||||
| SRCLR 为低电平 | 4.5V | 16 | 20 | |||||
| 5.5V | 16 | 20 | ||||||
| tsu | 设置时间 | SER 在 SRCLK↑ 之前 | 4.5V | 20 | 25 | ns | ||
| 5.5V | 20 | 25 | ||||||
| SRCLK↑ 在 RCLK↑ 之前 | 4.5V | 16 | 20 | |||||
| 5.5V | 16 | 20 | ||||||
| SRCLR 在 RCLK↑ 之前为低电平 | 4.5V | 10 | 13 | |||||
| 5.5V | 10 | 13 | ||||||
| SRCLR 在 SRCLK↑ 之前为高电平(无效) | 4.5V | 10 | 12 | |||||
| 5.5V | 10 | 12 | ||||||
| th | 保持时间 | SER 在 SRCLK↑ 之后 | 4.5V | 0 | 0 | ns | ||
| 5.5V | 0 | 0 | ||||||