ZHCSP32A October 2021 – December 2021 SN74HCT595-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VOH | 高电平输出电压 | VI = VIH 或 VIL | IOH = -20uA,VCC = 4.5V | 4.4 | 4.4 | V | ||||
| IOH = -6mA,VCC = 4.5V | 3.98 | 3.84 | V | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VI = VIH 或 VIL | IOL = 20uA,VCC = 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 6mA,VCC = 4.5V | 0.26 | 0.33 | V | |||||||
| II | 输入漏电流 | VI = VCC 或 0 | VCC = 5.5 V | ±100 | ±1000 | nA | ||||
| IOZ | 关闭状态(高阻抗状态)输出电流 | VO = VCC 或 0,QA-QH | VCC = 5.5 V | ±0.5 | ±5 | µA | ||||
| ICC | 电源电流 | VI = VCC 或 0,IO = 0 | VCC = 5.5 V | 8 | 80 | µA | ||||
| ΔICC | 每个输入引脚的附加静态器件电流 | VI = VCC - 2.1V | VCC = 4.5V 至 5.5V | 126.2 | 157.5 | µA | ||||
| VI = 0.5V 或 2.4V | VCC = 5.5V | 2.4 | 2.9 | mA | ||||||
| Ci | 输入电容 | VCC = 4.5V 至 5.5V | VCC = 4.5V 至 5.5V | 10 | pF | |||||
| CO | 输出电容 | VCC = 4.5V 至 5.5V | VCC = 4.5V 至 5.5V | 20 | pF | |||||
| Cpd | 每个栅极的功率耗散电容 | 无负载 | 50 | pF | ||||||