ZHCSP32A October 2021 – December 2021 SN74HCT595-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 4.5V 至 5.5V | 2 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 4.5V 至 5.5V | 0.8 | V | ||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | ||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | ||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 4.5V 至 5.5V | 500 | ns/V | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||