ZHCSP32A October 2021 – December 2021 SN74HCT595-Q1
PRODUCTION DATA
SN74HCT595-Q1 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 的串行 (SER) 输入和一个串行输出 (QH'),以用于级联。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,存储寄存器输出处于高阻抗状态。内部寄存器数据和串行输出 (QH') 不受 OE 端输入的影响。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HCT595PW-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
逻辑图(正逻辑)