ZHCSP32A October 2021 – December 2021 SN74HCT595-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | –0.5 | 7 | V | |
| IIK | 输入钳位电流(2) | VI < 0 或 VI >VCC + 0.5V | -20 | 20 | mA |
| IOK | 输出钳位电流(2) | VO < 0 或 VO > VCC + 0.5V | -20 | 20 | mA |
| IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | -35 | 35 | mA |
| ICC | 通过 VCC 或 GND 的持续输出电流 | –70 | 70 | mA | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C | |