ZHCSJ99L December 1997 – August 2022 SN74CBTLV3126
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CBTLV3126 四通道 FET 总线开关具有独立的线路开关。当每个开关的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,开关被禁用。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。SN74CBTLV3126 器件可在电源关断时提供隔离。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻器的最小值取决于驱动器的灌电流能力。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74CBTLV3126 | SOIC(D,14) | 8.65mm × 3.91mm |
| TVSOP(DGV,14) | 3.60mm × 4.40mm | |
| TSSOP(PW,14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| VQFN(RGY,14) | 4.00mm × 3.50mm | |
| SSOP(DBQ,16) | 4.90mm × 3.90mm |
每个 FET 开关的简化版原理图