ZHCSJ99L December 1997 – August 2022 SN74CBTLV3126
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tpd(1) | A or B | B or A | 0.15 | 0.25 | ns | ||
| ten | OE | A or B | 1.6 | 4.5 | 1.9 | 4.2 | ns |
| tdis | OE | A or B | 1.3 | 4.7 | 1 | 4.8 | ns |