ZHCSMQ9B September 2020 – November 2022 SN65MLVD203B
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH | 传播延时,低至高电平输出 | CL = 15pF,请参阅Figure 7-10 | 2 | 6 | 10 | ns | |
tPHL | 传播延时,高至低电平输出 | 2 | 6 | 10 | ns | ||
tr | 输出信号上升时间 | 2.3 | ns | ||||
tf | 输出信号下降时间 | 2.3 | ns | ||||
tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHL – tpLH|) | 1 型 | CL = 15pF,请参阅Figure 7-10 | 80 | 600 | ps | |
tsk(pp) | 器件间偏斜(2) | CL = 15pF,请参阅Figure 7-10 | 1 | ns | |||
tjit(per) | 周期抖动,rms(1 个标准差)(3) | 62.5MHz 时钟输入(4) | 5 | ps | |||
tjit(per) | 周期抖动,rms(1 个标准差)(3) | 100MHz 时钟输入(4) | 3 | ps | |||
tjit(pp) | 峰峰值抖动(3) (6) | 1 型 | 125Mbps 8b10b 输入(5) | 130 | ps | ||
tjit(pp) | 峰峰值抖动(3) (6) | 1 型 | 200Mbps 8b10b 输入(5) | 250 | ps | ||
tjit(pp) | 峰峰值抖动(3) (6) | 1 型 | 200Mbps 215 –1 PRBS 输入(5) | 300 | ps | ||
tPHZ | 禁用时间,高电平至高阻抗输出 | 请参阅Figure 7-11 | 6 | 10 | ns | ||
tPLZ | 禁用时间,低电平至高阻抗输出 | 6 | 10 | ns | |||
tPZH | 启用时间,高阻抗至高电平输出 | 10 | 15 | ns | |||
tPZL | 启用时间,高阻抗至低电平输出 | 10 | 15 | ns |