ZHCSTZ3A December 2023 – October 2025 RES11A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRECMAX | 最大持续分压器电压,直流 (TA = 25°C 时 10 年)(1)(2) |
RES11A10 | -17.9 | 17.9 | V | |
| RES11A15 | -14.9 | 14.9 | ||||
| RES11A16 | -14.3 | 14.3 | ||||
| RES11A20 | -13.4 | 13.4 | ||||
| RES11A25 | -20.8 | 20.8 | ||||
| RES11A30 | -23.8 | 23.8 | ||||
| RES11A40 | -22.4 | 22.4 | ||||
| RES11A50 | -21.4 | 21.4 | ||||
| RES11A90 | -29.8 | 29.8 | ||||
| RES11A00 | -32.8 | 32.8 | ||||
| 最大持续分压器电压,交流(≥50Hz, TA = 25°C 时 10 年)(1)(2) |
RES11A10 | -24.4 | 24.4 | VRMS | ||
| RES11A15 | -20.4 | 20.4 | ||||
| RES11A16 | -20.0 | 20.0 | ||||
| RES11A20 | -18.3 | 18.3 | ||||
| RES11A25 | -28.5 | 28.5 | ||||
| RES11A30 | -32.6 | 32.6 | ||||
| RES11A40 | -30.6 | 30.6 | ||||
| RES11A50 | -30.0 | 30.0 | ||||
| RES11A90 | -40.7 | 40.7 | ||||
| RES11A00 | -44.8 | 44.8 | ||||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||