ZHCSTZ3A December 2023 – October 2025 RES11A
PRODUCTION DATA
电阻中的噪声可在两个单独的区域中进行评估:低频闪烁噪声和宽带热噪声。对于需要频率低于 100Hz 的信号增益的系统,闪烁(或 1/f 噪声)非常重要。薄膜电阻器(包括 RES11A)的闪烁噪声低于厚膜电阻器工艺的闪烁噪声。在大于 1kHz 的区域中,通常以热噪声为主,该噪声会随着电阻幅度的增加而增加。噪声被建模为与电阻串联的电压源。
对于诸如 RES11A 等电阻分压器,在两个电阻器(RIN 和 RG)的中心抽头位置测量的热噪声等同于值为 RIN || RG 的电阻的热噪声:
其中:
例如,对于 25°C 下的 RES11A40: