ZHCSTZ3A December 2023 – October 2025 RES11A
PRODUCTION DATA
传递函数 方程式 41 假定 RG1 = RG2 并且 RIN1 = RIN2。在没有此假设的情况下,如下所示对差分放大器的传递函数进行了更好的描述:
如果 RG2 + RIN2 和 RG1 + RIN1 的端到端值足够匹配,则上面公式中对应的项会抵消。RES11A 的端到端失配 规格用比率 项描述了这种误差的典型值;为简洁起见,该误差项表示为 tE2E。
RG2 / RIN2 的比率误差用 tD2 表示。RG1 / RIN2 的比率误差通过分压器之间的 RG 失配比率 规格进行描述;为简洁起见,该误差项表示为 tD2D。
因此,有效传递函数为
为了进一步分析,输入电压 VIN+ 和 VIN– 首先表示为共模输入电压 (VCM) 和差分输入电压 (VDIFF)。
方程式 55 依据 VCM 和 VDIFF 表示为
相对于 VCM 或 VDIFF 的增益误差通过对给定变量所求的 方程式 60 部分导数来计算。
由于误差容差项 (1 + tD2D) 和 (1 + tE2E) 是乘法项,并且 tD2D 和 tE2E 都是零均值,而且在亚 200ppm 范围内具有标准偏差,因此 tD2D × tE2E 的误差贡献小于 0.01ppm,并假定可以忽略不计。结果是三个项的代数和,所有项都被视为独立的零均值高斯值,因此:
通过代入 tD2D、tE2E 和 tD2 的典型值,对结果项执行平方根总和误差分析,以描述传递函数的典型误差。
考虑一个使用 RES11A50 的示例,使得 Gnom = 5。假设 tD2 = 81ppm、tE2E = 18ppm,且 tD2D = 86ppm。使用 方程式 63,计算出 tERReffective 为 ±120ppm,用于相对于 VCM 和 VDIFF 计算 VOUT。前者是共模增益误差,而后者由所需的标称增益项 (Gnom) 和不需要的增益误差组成。
将 tERReffective 误差乘以所需的过程控制值(例如六 Σ 方法的 × 6),可得到保守的最大范围。由于电气特性 中报告的 ±1σ 值已经包括保护带并考虑了平均偏移,因此在许多情况下,较低的过程控制值(如五西格玛)就已足够。例如,求解 CMRR 的前面表达式只得到 78.5dB,而 RES11A50 的实际典型 CMRR 为 102.1dB。出现差异的原因是 tD1、tD2、tM 和 CMRR 的测量分辨率高于 tD2D 和 tE2E 的测量分辨率,因此后一个参数的报告值包括额外的保护带。此外,保守建模方法假设 tD2D、tE2E 和 tD2 不相关,而对于许多器件,存在较弱相关性(例如 tD2D 和 tE2E 具有不同的极性),这会导致观察到的实际误差低于建模误差。