ZHCSTZ3A December 2023 – October 2025 RES11A
PRODUCTION DATA
RES11A 的电阻通过以下公式来描述:
RInnom 和 RGnom 是每个电阻的标称值。参数 tabs 是误差项,用于描述相关 RES11A 电阻器的绝对容差,使得 |tabs| ≤ 12%。例如,tabs = 10% 的标称 1kΩ 电阻实际上测量为 1.1kΩ。此误差类似于大多数单元件电阻器的指定绝对容差,或更专业的电阻分压器的端到端容差。
绝对容差主要取决于 SiCr 电阻率 (tSiCr) 的变化。给定 RES11A 的四个电阻呈叉指状,并且来自相同的晶圆区域;因此,tSiCr 对于四个电阻中的每一个来说实际上相同,但 tSiCr 因器件而异。
以下示例显示,当从比例角度考虑每个分压器时,tSiCr 误差项会消失。参数 tRx 是残留误差项,用于描述给定 RES11A 器件每个电阻的剩余有效容差(在考虑通用 tSiCr 之后)。
tRG1、tRG2、tRIN1 和 tRIN2 的独立值描述了每个电阻的容差,但不是高斯意义上的独立变量。相反,这些值之间的匹配(根据设计)用于在电阻器之间实现高度稳定的比率关系,从而提供极低误差的有效比率。
RES11A 的 tDx 限制通过在生产过程中进行的精确参数测试来强制实施,并使用 Kelvin 连接更好地抑制潜在的误差源。由于生成的 tD1 和 tD2 值是更多的随机误差项,因此 tD1 和 tD2 可以被视为独立的高斯分布,这使得这些变量对于误差分析更有用。单元元件电阻器没有与 tDx 等效的,因为除了渐变限值之外,不考虑任何器件间匹配。在其他分频器数据表中,tDx 的等效值通常称为比率容差。
由于在最终测试阶段时会筛除所有不符合这些标准的器件,因此从技术上讲,这些公式可以结合 方程式 14 用于证明给定器件的 tRx 值之间的其他关系(如有效最大限值)。但是,这一做法最终会得出过于保守的结果。为了使用平方根总和方法进行更真实的统计分析,电气特性 表的任意匹配 部分提供了一些额外电阻器与电阻器关系的测量标准偏差。有关实践示例,请参阅节 8.1.3.2。