ZHCSTZ3A December 2023 – October 2025 RES11A
PRODUCTION DATA
RES11A 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件具有 1kΩ 的标称输入电阻,可实现低热噪声和电流噪声,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES11A。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。
RES11A 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率在标称的 ±0.05% (±500ppm)内。该精度可在整个温度范围内保持不变,最大比率偏移仅为 ±2ppm/°C。此外,器件的偏置长期稳定性已通过全面的表征得到证明。
RES11A 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。
| 器件型号 | 标称比率 |
|---|---|
| RES11A10 | 1:1 |
| RES11A15 | 1:1.5 |
| RES11A16 | 1:1.667 |
| RES11A20 | 1:2 |
| RES11A25 | 1:2.5 |
| RES11A30 | 1:3 |
| RES11A40 | 1:4 |
| RES11A50 | 1:5 |
| RES11A90 | 1:9 |
| RES11A00 | 01:10 |